Selecione seu país
AVM78E Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
Principais benefícios
- Up to 30 Bit multiturn
- ATEX approval
- IECEx approval
- Flameproof enclosure
- Removable connection cap
- Galvanically isolated RS 422 interface
Mostrar mais





















Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
Dados técnicos de AVM78E
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Device type | Multiturn absolute rotary encoder |
| MTTFd | 210 a | |
| L10 | 7.7 E+9 at 3000 rpm |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| No-load supply current | I0 | max. 90 mA |
| Linearity | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit | |
| Output code | Gray code, binary code | |
| Code course (counting direction) | see input 1 |
| Interface type | SSI | ||||||||||
| Monoflop time | 20 ± 10 µs | ||||||||||
| Resolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Transfer rate | 0.1 ... 2 MBit/s | ||||||||||
| Standard conformity | RS 422 | ||||||||||
| Input type | Selection of counting direction (cw/ccw) | |||||||
| Signal voltage | ||||||||
| ||||||||
| Input current | < 6 mA | |||||||
| Switch-on delay | < 10 ms | |||||||
| Input type | zero-set (PRESET) | |||||||
| Signal voltage | ||||||||
| ||||||||
| Input current | < 6 mA | |||||||
| Signal duration | min. 100 ms | |||||||
| Switch-on delay | < 10 ms | |||||||
| Cable | ∅ 10.2 mm, Radox 9 x 0.5 mm2 | |
| Terminal compartment | see order information |
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP66 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
| IECEx approval | |||||
| |||||
| ATEX approval | |||||
| |||||
| Operating temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 2600 g (combination 1) approx. 3900 g (combination 2) | ||||||||||
| Rotational speed | max. 3000 min -1 | ||||||||||
| Moment of inertia | 180 gcm2 | ||||||||||
| Starting torque | ≤ 4 Ncm | ||||||||||
| Shaft load | |||||||||||
| |||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.