Selecione seu país
CBB10-30GK60-E0 Capacitive Sensor
Principais benefícios
- 10 mm flush
- Operating distance adjustable via potentiometer
- High EMC resistance









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de CBB10-30GK60-E0
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | NPN | |
| Rated operating distance | sn | 10 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 8.1 mm |
| Output type | 3-wire |
| Installation conditions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC | ||||||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 10 Hz | ||||||||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |||||||||||||
| Short-circuit protection | pulsing | |||||||||||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.8 V | ||||||||||||
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| No-load supply current | I0 | ≤ 20 mA | ||||||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 50 ms | ||||||||||||
| Switching state indicator | LED, yellow | |||||||||||||
| MTTFd | 700 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Potentiometer | sensitivity adjustment |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.