Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

TC1200-1000 Barcode scanner

CCD barcode scanner

Principais benefícios

  • CCD line scanner
  • Small, compact design
  • Programmable via Windows software
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de TC1200-1000

Light type4 Red LED, 630 nm
SymbologiesEAN/UPC, Code 39, Code 32, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Interleaved and Standard 2 of 5, Codabar, ABC Codabar, GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded), Code 93, Code 11, MSI
Scan rate320 s-1
Read distance50 ... 430 mm
Optical facefrontal
Resolution0.1 mm ( 4 mils )
Camera
TypeCCD
Number of pixels3648 pixels
Operation indicatorPower on
Function indicatorLED signals the successful read-in of a barcode (GOOD READ)
LED Trigger
Control elementsButton for manual triggering
Operating voltageUB5 V ± 5 %
Operating currentIB350 mA
Power consumptionP01.75 W
Interface typeserial RS 232
Input typeOptocoupler
Number/Type1 trigger input (Internal or external power supply)
Number/Type2 electronic outputs controllable per software
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 30 mA
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative humidity90 % , non-condensing
Shock resistanceIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impacts on each axis
Vibration resistanceIEC 68-2-6 Test FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 hours on each axis
Degree of protectionIP64
Connectionfixed cable with 9-pin Sub-D connector
Material
HousingPlastic ABS
Cable
LengthL100 cm
Mass120 g
Dimensions
Height30.5 mm
Width70.7 mm
Depth68.6 mm
Notas de gênero