Selecione seu país
DK12-11-IO/A/92/136 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor with IO-Link interface, 11 mm detection range, RGB light perpendicular to the longitudinal direction of the housing, light/dark on, 2 push-pull outputs, M12 plug
Principais benefícios
- IO-Link interface for service and process data
- Diffuse mode sensor for recording any print mark
- Teach-in, static and dynamic
- 40 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
- 3 emitter colors: green, red and blue
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH