Selecione seu país
R2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, module for DIN rail mounting
Principais benefícios
- 4 ... 12 outputs Ex ic (FISCO or Entity) or non-incendive (Div 2)
- Advanced fault isolation at the spur
- Segment Protector in Zone 2/Div. 2
- Instruments in Zone 2/Div. 2 or Zone 1/Div. 1
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Advanced Diagnostics at the spur
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- T-connector for easy installation and maintenance
- Test points for easy troubleshooting
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE