Selecione seu país

Ir para o site global

LB9003A D-Sub Connector

D-sub connector, 9-pin, cable feed below 90°

Principais benefícios

  • For PROFIBUS DP, MODBUS, RS 485
  • Cable feed below 90°
  • With switchable bus termination resistor
  • With connector for bus monitor or class 2 master
PROFIBUS interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de LB9003A

Rated voltageUr60 V AC/DC
Rated currentIr1 A
Interface typePROFIBUS DP
Transfer ratemax. 12 MBit/s
Connector pinout3, 5, 6, 8
Ambient temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Core cross sectionmax. 1.5 mm2
Cable diameter7.6 ... 8.4 mm
Cable glandscrew terminals
Material
Housingmetallized ABS
Massapprox. 40 g
Dimensions(W x H x D) 68.2 mm x 40.5 mm x 17 mm
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Notas de gênero