Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

LB9017A Terminal Block

Principais benefícios

  • Front screw terminal
  • For LB modules
  • 6-pole
  • Labeled 1 ... 6
  • Color green
  • For non-intrinsically safe or Ex ic applications

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de LB9017A

Number of pins6
Labeling1 ... 6
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housinggreen
Massapprox. 5 g
Dimensions(W x H x D) 33.3 mm x 12.3 mm x 21.7 mm
Height12.3 mm
Width33.3 mm
Depth21.7 mm
Construction typefront screw terminal
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Notas de gênero