Selecione seu país

Ir para o site global

LB9015A Terminal Block

Principais benefícios

  • Spring terminal
  • For LB modules
  • 8-pole
  • Labeled 1 ... 8
  • Color green
  • For non-intrinsically safe or Ex ic applications

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de LB9015A

Number of pins8
Labeling1 ... 8
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housinggreen
Massapprox. 5 g
Dimensions(W x H x D) 40.9 mm x 12.4 mm x 20.8 mm
Height12.4 mm
Width40.9 mm
Depth20.8 mm
Construction typespring terminal
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Notas de gênero