Selecione seu país

Ir para o site global

DoorScan Transfer Loop CableDoorScan® Accessory

Door transition cable to door controller for DoorScan® sensor, including cable sheathing and strain relief

Principais benefícios

  • Door transition cable to connect the sensor to the controller
  • Connection to interface module
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dados técnicos de DoorScan Transfer Loop

Operating voltageUBmax. 300 V
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Connectionscrew terminal , 6-pin
MaterialCable sheathing: polyamide PA 6, black , Wall bracket: ABS
CablePUR, gray, 6-wire
LengthL5000 mm
Notas de gênero