Selecione seu país

Ir para o site global

DoorScan Cable BS/BGS Connecting CableDoorScan® Accessory

Connecting cable for transition from hinge side to leading edge side

Principais benefícios

  • Connecting cable between hinge side and leading edge side
  • Connection to interface module
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dados técnicos de DoorScan Cable BS/BGS

Operating voltageUBmax. 300 V
Ambient temperature-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
Connection2 x plug-in terminal
CablePVC, black 6-wire
LengthL1070 mm
Notas de gênero