Selecione seu país
DA6-IU-2K-C Process Display
Process control and indication unit
Principais benefícios
- 2 adjustable trip values
- 2 relay outputs
- Operation via keypad
- Characteristic programmable via 12 interpolation points
- Resetting the outputs, automatic, manual or with external signal
- Connection via plug-in screw terminals
- Auxiliary power output for sensors
- Degree of protection IP65 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
- System hum suppression
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR