Selecione seu país

Ir para o site global

LB9107.E.8 Protective Cover

Protective cover for Ex e modules

Principais benefícios

  • Protective cover for 8-pole plug-in Ex e terminal
  • For FB modules
  • Color black
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de LB9107.E.8

DescriptionIn order to fit the field wires, the lugs covering the wire entry holes have to be broken off at the corresponding positions. The remaining lugs must stay in place to keep the metal parts covered.
Number of pins8
Core cross-sectionmax. 1.5 mm2
Massapprox. 4 g
Dimensions
H16 mm
W17 mm
L40.8 mm
Packing unit5 item(s)
Notas de gênero