Selecione seu país
VAZ-FK-PUR-BK-500M ASi Flat Cable
AS-Interface flat cable for external auxiliary voltage up to 24 V
Principais benefícios
- Oil resistant
- Cable piercing technique
- Resistant to environmental influence
- Resistant to bending
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Reverse polarity protected due to the shape of the cable
- halogen-free, flame-proof outer shell on PUR basis
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR