Selecione seu país
V19-G-BK1,8M-PUR-U/ABG-V19-G Connecting Cable
Cordset, M12, shielded, PUR cable, 8-pin
Principais benefícios
- Gold-plated and machined contacts
- UL Recognized Component
- Gold plated contacts
- Flame resistant cable
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR