Selecione seu país
KCD2-ST-1.LB.SP Switch Amplifier
24 V DC
Principais benefícios
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Dry contact or NAMUR input
- 2 active transistor outputs
- Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Reversible mode of operation
- Line fault detection (LFD)
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL