Selecione seu país

Ir para o site global

REF-VDM05 Reflector

Reflector for distance measurement devices

Principais benefícios

  • Reflector with measuring range up to 250 m
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-VDM05

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA reflectors metal base
Dimensions
Height5.6 mm
Width700 mm
Length700 mm
Mountingmounting holes
SeriesVDM70
Notas de gênero