Selecione seu país
CVM78E Mining Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
Principais benefícios
- Up to 30 Bit multiturn
- ATEX-approval for mining
- IECEx approval
- Flameproof enclosure
- Removable connection cap
Mostrar mais





















Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
Dados técnicos de CVM78E Mining
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Device type | Multiturn absolute rotary encoder |
| MTTFd | 25 a | |
| L10 | 7.7 E+9 at 3000 rpm |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| No-load supply current | I0 | max. 350 mA |
| Time delay before availability | tv | < 250 ms |
| Linearity | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit | |
| Output code | binary code | |
| Code course (counting direction) | cw ascending (clockwise rotation, code course ascending) cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
| Interface type | CANopen | ||||||||||
| Resolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Transfer rate | max. 1 MBit/s | ||||||||||
| Standard conformity | communication profile: DS 301 Device profiles: DS 406 and DS 417 , programmable according to class 2 | ||||||||||
| Terminal compartment | with 2 threads for cable glands: each M20 x 1.5 6H, 17 mm thread depth |
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP66 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
| IECEx approval | |||||
| |||||
| ATEX approval | |||||
| |||||
| ANZEx | 20.3002X | ||||
| Operating temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Material | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mass | approx. 3900 g | |||||||||||||
| Rotational speed | max. 3000 min -1 | |||||||||||||
| Moment of inertia | 180 gcm2 | |||||||||||||
| Starting torque | ≤ 4 Ncm | |||||||||||||
| Shaft load | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.