Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

OFR-MCS-400/18 Reflective tape

Reflective tape, cut to size

Principais benefícios

  • Especially suited for use with laser retroreflective sensors
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OFR-MCS-400/18

Construction typerectangular
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialMCS
Dimensions400 mm x 18 mm
Height400 mm
Width18 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Notas de gênero