Selecione seu país

Ir para o site global

OMH-SLCT-100-2100 Mounting Bracket

Mounting bracket for floor mounting and cover plate

Principais benefícios

  • Eight grooves for mounting photoelectric sensors or accessories, three on the inside and five on the outside
  • Corner mounting of photoelectric sensors with a directional difference of 90°
  • Cover prepared for indicator light mounting
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de OMH-SLCT-100-2100

Setting angle± 5 ° with product OMH-SLCT-200
Tilting angle± 2.5 ° with product OMH-SLCT-200
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humidity80 % , non-condensing
Housing length L2080 mm
Material
Housinganodized aluminum
Massapprox. 9.9 kg
Dimensions
Height102.1 mm
Width123.1 mm
Length2080 mm
Scope of deliveryMounting base, cover plate
The three fillister head screws for the cover plate are supplied with the floor mount
Safety SeriesSLCT / SLCS
Notas de gênero