Selecione seu país

Ir para o site global

OMH-SLCT-120-1500 Mounting Bracket Accessory

Mounting bracket accessory, lateral protection for mounting brackets

Principais benefícios

  • Side protection for the OMH-SLCT-100 and OMH-SLCT-110 mounting bases
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dados técnicos de OMH-SLCT-120-1500

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humidity80 % , non-condensing
Housing length L1440 mm
Material
Housinganodized aluminum
Mounting screwSteel
Massapprox. 3.4 kg
Dimensions
Height77.7 mm
Width124.3 mm
Length1440 mm
MountingMounting accessories included
Scope of delivery2x lateral protection, mounting materials
Safety SeriesSLCT / SLCS
Notas de gênero