Selecione seu país
LFL2-BK-U-PUR5-EMS Float Switch
Principais benefícios
- Switch element: microswitch, mercury-free
- Limit value detection for fluids
- Ball design: high buoyancy






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
Dados técnicos de LFL2-BK-U-PUR5-EMS
| Series | LFL2-**-U | |
| Construction type | ball design |
| Contact loading | 250 V AC/3 A; 150 V DC/0.25 A resistive load; 60 V DC/1 A resistive load | |
| Rated insulation voltage | 300 V | |
| Pulse withstand voltage | 4 kV | |
| Electrical life | ≥ 5 x 104 switching cycles |
| Low voltage | |||||
| |||||
| Degree of protection | IEC 60529:2001 |
| Description | microswitch with switching ball, change-over contact |
| Equipment architecture | This device may be used with any sequential circuit, as long as the circuit can support the electrical circuit values of the switching elements. |
| CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Installation conditions | ||||||||
| ||||||||
| Process conditions | ||||||||
| ||||||||
| Ambient temperature | 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Altitude | ≤ 2000 m above MSL |
| Degree of protection | IP68 | ||||
| Cable | |||||
| |||||
| Material | float: PP (Polypropylene) cable: PUR, highly flexible (3 x 0.50 mm2) | |
| Switching point | switch angle, measured against the horizontal: - upper switch point 25° ±10° - lower switch point 6° ±6° |
| Supplementary information | Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.