Selecione seu país
LB3002A2 HART Analog Input
HART analog input, transmitter power supply (HART) for input isolation
Principais benefícios
- 1-channel
- Power supply for 2- or 3-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
- Installation in Zone 2 or safe area
- Supply circuit 15 V (20 mA)
- Input from active signals of 4-wire transmitters
- HART communication via field bus or service bus
- HART communication also for separately powered devices
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD) and Live Zero monitoring
- Permanently self-monitoring
- Module can be exchanged under voltage
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE