Selecione seu país

Ir para o site global

V1-CLIP Unlock Protection

Unlocking protector for M12 connector

Principais benefícios

  • Prevents connections being interrupted without using a tool
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de V1-CLIP

Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
MaterialPA
Notemaximum width of the nut: 11 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.