Selecione seu país
LB6006A Relay Output
Principais benefícios
- 8-channel
- Contact 30 V AC/DC, 1 A, 30 W, 30 VA (resistive load)
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Module can be exchanged under voltage
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE