Selecione seu país
IPH-L2-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
LF RFID read/write device
Principais benefícios
- VariKont L(r) Type with variable alignment capability in 15° steps and front face in 90° steps
- 4 x dual LEDs on the corners for visibility on all sides
- Degree of protection IP67
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- For connection to IDENTControl evaluation unit
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH