Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

OMH-RL28 Mounting aid

Retainer

Principais benefícios

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OMH-RL28

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
HousingZinc plated steel
Massapprox. 530 g
Dimensions
Height70 mm
Width90 mm
Length160 mm
MountingMounting accessories included
Safety SeriesRLK28 SLP / SLC RL28
Notas de gênero