Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-FK-ED3 ASi End Seal

AS-Interface end seal for flat cable

Principais benefícios

  • Protection class improvement if there are no AS-Interface flat cables passing
  • Installation without tools
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-FK-ED3

Ambient temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Storage temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
MaterialPVC
SealFilling with Renolit G 2000 grease for sealing the open flat cable ends
NoteGrease may leak from the end seal
Scope of deliveryEnd seal packaging unit 20-piece
Notas de gênero