Selecione seu país
OPC70P-F201-R2-45 Stationary Reader
Optical Print Inspector, reads all common 1-D and 2-D codes, detects logos, Ethernet, RS 232, speeds of up to 10 m/s; polarization filter
Principais benefícios
- Reads 1-D and 2-D codes at high speeds of up to 10 m/s at 100 readings/s
- High depth of focus
- Logo comparison
- Rotary encoder input
- Reliable on reflective surfaces through polarization filter technology
- Presence detection
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR