Selecione seu país

Ir para o site global

OMH-ML100-08 Mounting Aid

Mounting aid for ML100 series, Snap-in

Principais benefícios

  • Plug-in bracket
  • Simple installation with snap-in fastener
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OMH-ML100-08

Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPlastic , clear
Massapprox. 3 g
Dimensions
Height22.7 mm
Width25 mm
Length40 mm
MountingSnap-in
SeriesML100
Notas de gênero