Selecione seu país
INY120D-F99-B20-V15 Inclination Sensor
Principais benefícios
- E1-Type approval
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - Measuring range -60° ... +60°
- CAN bus with SAE J1939 protocol
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR