Selecione seu país

Ir para o site global

IPC02-12 50pcs RFID Tag

Code carrier

Principais benefícios

  • Battery-free code carrier
  • 40 bit fix code
  • Readable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • Packaging unit: 50 pieces

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de IPC02-12 50pcs

Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Colorblack
Chip TypeEM4102 Unique (EM Microelectronic)
Read cyclesunlimited
Data retention period> 10 years
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
Degree of protectionIP68
Material
HousingEpoxy (black)
Installation
In airyes
Mass0.6 g
Dimensions
Height2.2 mm
Diameter12.4 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 50-piece
Notas de gênero