Selecione seu país
SLCS60/35 Safety Light Curtain
Safety light curtain
Principais benefícios
- Resolution 60 mm
- Protection field height up to 2400 mm
- Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
- SIL3 (IEC 61508)
- Sensing range up to 20 m
- Degree of protection IP67
- Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
- Slim design, mounting on three sides
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT