Selecione seu país

Ir para o site global

EPV-*-GP-90 Enclosure Protection Vent

Enclosure protection vent, pressure relief vent for use with Bebco EPS purge and pressurization systems

Principais benefícios

  • Top or side mount configurations
  • Seamless cap
  • Friction free valve assembly
  • Spark arresting exhaust
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de EPV-*-GP-90

SeriesEPV
Hazardous environmentgas or dust
Protective gas supplyinstrument grade air or inert gas
Pressure requirement2" ...5" wc (50.8 mm ... 127 mm wc)
Maximum pressure5" ... 7" wc (127 mm ... 177 mm wc)
Breaking pressure0.65" wc (16.5 mm wc)
Ambient temperature-29 ... 49 °C (-20.2 ... 120.2 °F)
Relative humidity5 ... 95 %, non-condensing
MaterialBody:
cap - 3003 drawn aluminum
base - A.S.E. 306, 308 cast aluminum
mounting hub - zinc plated steel
pipe fittings - schedule 40 3003 aluminum
nameplates - Lexan®
hardware - 316 SS
Exhaust elements:
spark arrestor - 316 SS
element cap - 6061 aluminum
Valve assembly:
base - 14 Ga. machined 316 ss
seat disc - 14 Ga. machined 316 SS
hinge - Zytel® 8018, 14% glass fill
pin & rivets - 316 SS
disc adhesive - urethane epoxy
MassEPV-1-GP-90: 4 lb (1.81 kg)
EPV-2-GP-90: 4 lb (1.81 kg)
EPV-3-GP-90: 5 lb (2.27 kg)
EPV-4-GP-90: 9 lb (4.08 kg)
EPV-5-GP-90: 12 lb (5.44 kg)
MountingSide or Top Mount
Notas de gênero