Selecione seu país
VBA-2E2A-G12-ZEJ/EA2L ASi Input/Output Module
G12 flat module, 2 inputs (PNP) and 2 electronic outputs
Principais benefícios
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- One-piece housing with stainless steel base
- Installation without tools
- Metal threaded inserts with SPEEDCON technology
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Red LED per channel, lights up in the event of output overload
- Communication monitoring, configurable
- DIN rail mounting
- AS-Interface certificate
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR