Selecione seu país
IQT1-18GM-R4-V1 RFID Read/Write Device
HF RFID read/write device, ISO 15693
Principais benefícios
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- Read/write head with thread M18 x 1
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- Multihole-LED for function display
- Degree of protection IP67
- Connection via integrated RS-485 interface
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH