Selecione seu país

Ir para o site global

9401 10*12,7 Set Screw 120° Encoder Coupling

Spring steel coupling

Principais benefícios

  • Universally suitable for backlash-free rotation transmission
  • Highly vibration-isolating
  • Well misalignment compensation
  • Low torsion spring stiffness
  • Small reset forces
  • No movable parts
  • Very rugged construction

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de 9401 10*12,7 Set Screw 120°

Operating temperature-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Shaft diameterd1 = 10 mm , d2 = 12.7 mm
Material
Springspring steel, nickel plated
End pieceDiecast zinc
Mass100 g
Rotational speedmax. 3000 min
Max. torque1.5 Nm
Tightening torque, fastening screws1.2 Nm
Radial offsetmax. ± 1.5 mm
Axial offsetmax. ± 1 mm
Angle errormax. ± 5 °
Torsion angleat torque 0.75 Nm drive shaft view
CW rotation direction40 °
CCW rotation direction60 °
Moment of inertia95 kg m2 x 10-7
Mountingclamp screws M5 x 6, DIN 916 , angle 120°
Tightening torque of clamping screwsmax. 3 Nm
Notas de gênero