Selecione seu país

Ir para o site global

PGV33M-CB19-GN Color Tape

PGV color-tape green

Principais benefícios

  • Self-adhesive mounting
  • High mechanical stability
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de PGV33M-CB19-GN

Length33 m
Width19 mm
External diameter80 mm        
Inside diameter25 mm ( role core )
Colorgreen
Operating temperature-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Storage temperature12 ... 25 °C (53.6 ... 77 °F)
Installation temperature0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Material thickness130 µm
MaterialPVC
Thermal expansion coefficient180 %
Tensile strength28 N/cm
Adhesive strengthAverage values (FTM2)
Steel : 2.4 N / 10 mm
Self : 2.1 N / 25 mm
Notas de gênero