Selecione seu país
VDM28-8-L1-IR-IO/73C/110/122 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, 8 m detection range, infrared laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, M12 plug
Principais benefícios
- Distance measurement using object
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Minimal black-white difference
- Version with infrared laser light, laser class 1
- Version with IO-Link interface
- Version with analog output
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR