Selecione seu país
V19-W-BK2M-PUR-U/ABG Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded, UL approved, drag-chain-suitable
Principais benefícios
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR