Selecione seu país
VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L ASi Input/Output Module
Cabinet module, 4 inputs and 4 outputs
Principais benefícios
- Housing with push-in connection technology and mechanically coded terminal blocks
- Housing width 19 mm, installation in the switch cabinet on DIN mounting rail
- Selectable supply to the sensors: External or from the module
- Function display for bus, external auxiliary voltage, internal sensor supply, inputs, and outputs
- Red LED per channel, lights up in the event of output overload
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR