Selecione seu país

Ir para o site global

LB9109.E.8.1 Plug

Plug for Ex e modules

Principais benefícios

  • Spring terminal
  • For FB modules
  • 8-pole
  • Color black
  • For Ex e applications

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de LB9109.E.8.1

Number of pins8
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblack
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Construction typespring terminal
Packing unit1 item(s)
Notas de gênero