Selecione seu país

Ir para o site global

CG.AR.*.*.* Cable Gland

Cable gland, metal, for armored cables

Principais benefícios

  • For armored cables
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Metric and NPT versions available
  • Ex d, Ex e and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
  • Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
  • Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante do produto CG.AR.*.*.*

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.