Selecione seu país

Ir para o site global

SLCT14 Safety Light Curtain

Safety light curtain, resolution 14 mm (finger protection), self-testing type 2, SIL1, operating range: 0.2 to 8 m, connection: M12 device connector

Principais benefícios

  • Resolution 14 mm (finger protection)
  • Protection field height up to 1200 mm
  • Self-testing (type 2 as per IEC/EN 61496-1)
  • SIL1 acc. to IEC 61508
  • Degree of protection IP67
  • Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
  • Slim design, mounting on three sides

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Variante do produto SLCT14

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero