Selecione seu país

Ir para o site global

UC-PROG-IR-USB Interface Cable

Interface cable for parameterization of sensors with IrDA interface

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de UC-PROG-IR-USB

LED greenUSB communication active
LED yellowInfrared communication active
Operating currentIB< 100 mA
Interface typeInfrared (to the sensor)
Modepoint-to-point connection
Interface typeUSB 2.0 or higher (to the PC)
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Shock resistance30 g , 11 ms period
Vibration resistance10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Connection typeCable connector with cable PUR , 3 m
USB-Male Connector Typ A (Standard)
Degree of protectionIP65
Materialblack polycarbonate (PC)
Scope of deliveryInterface cable
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.