Selecione seu país

Ir para o site global

UC-PROG1-USB Programming Adapter

Programming adapter

Principais benefícios

  • USB 2.0 interface
  • Simple insertion in the sensor connection lead
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de UC-PROG1-USB

Operating voltageUB10 ... 30 V DC, via sensor supply
No-load supply currentI0Sensor Interface < 10 mA
USB interface ≤ 50 mA
General informationgalvanically isolated
Interface typeUSB 2.0
ProtocolSerial Communication
Transfer ratemax. 9.6 kBit/s
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP20
ConnectionUSB: Square type B socket
5-pin, M12 x 1 connector
Female cordset, M12, 5-pin, PVC cable
Material
HousingPolycarbonate
Mass260 g
Cable length2 m
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.