Selecione seu país
S1SD-1AI-2C Transmitter Power Supply
Power supply or signal splitter
Principais benefícios
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Input 2-wire transmitters
- Dual output 0/4 mA ... 20 mA
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Accuracy 0.1 %
- Connection via screw terminals
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL