Selecione seu país
S1SD-1AI-1U.2 Isolating Amplifier
Principais benefícios
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Input bipolar current and voltage sources
- Output bipolar current and voltage sources
- Accuracy 0.1 %
- Configurable via DIP switches and potentiometer
- Connection via screw terminals
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL