Selecione seu país
S1SL-2AI-2C Passive Isolator
Principais benefícios
- 2-channel signal conditioner
- Field side loop powered
- Current input/output 0/4 mA ... 20 mA
- Accuracy 0.1 %
- Reverse polarity protection
- Connection via screw terminals
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL