Selecione seu país

Ir para o site global

DoorScan Profile L3000 5pcs Housing ProfileDoorScan® Accessory

Housing profile made of aluminum for the DoorScan series

Principais benefícios

  • Aluminum profile for DoorScan Series
  • Length 3000 mm
  • for DoorScan design with great profil length
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dados técnicos de DoorScan Profile L3000 5pcs

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Housing length L3000 mm
MaterialAluminum
Dimensions
Length3000 mm
SeriesDoorScan® , TopScan-S
Notas de gênero