Selecione seu país
ECA10TL - SSI Cable-Pull Rotary Encoder
Cable-pull rotary encoder with SSI interface
Principais benefícios
- Solid yet lightweight plastic construction
- Compact, slim design (the shaft of the mounted rotary encoder is used to provide the function of the drum bearing)
- Coupling-free adaptation
- Wide range of mounting options
- Rust and acid-resistant measuring cable
- Very high level of linearity and repeatability
- SSI interface
- Free of wear magnetic sampling
- Additionally push buttons for preset function (only model characteristic SB2, SG2)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR